1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[ชุบผิวโครเมี่ยม]ที่ มือจับ แกนหมุนEA948CE-33

ESC SET SCREWS

[ชุบผิวโครเมี่ยม]ที่ มือจับ แกนหมุนEA948CE-33
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 638.22/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ-SUM22
· กระบวนการแปรรูป- การ การชุบผิวฮาร์ดโครม
·ฉ:M10
·ก:25
·ข:85
· ค:16
·ง:18

รหัสสินค้า
EA948CE-33
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 638.22

ESC SET SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ด้ามจับ หมุน แบบ แกนหมุน วิธีการติดตั้ง เกลียว
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวโครเมี่ยม ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่มี มือจับ รูปทรง หน้าตัด รูปทรง แบบกลม
JAN Code 4518340075184

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948CE-33 ในชุด [ชุบผิวโครเมี่ยม]ที่ มือจับ แกนหมุนEA948CE-33