1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[อะลูมิเนียม]ที่ มือจับ แกนหมุนEA948CE-11

ESC SET SCREWS

[อะลูมิเนียม]ที่ มือจับ แกนหมุนEA948CE-11
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,032.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ตัวจับชิ้นงาน- วัสดุ:อะลูมิเนียมอัลลอย กระบวนการแปรรูป:งานลับคม/งานเจียรไน หนัง
· เกลียว- วัสดุ:เหล็กกล้า กระบวนการแปรรูป:ชุบสังกะสี
· สกรู:M6
·ก:16
·ข:49
· ค:10
·ง:11

รหัสสินค้า
EA948CE-11
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,032.12

ESC SET SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด เกลียว M6 สเปค 1 วัสดุ: มือจับ: อะลูมิเนียมผสม (ขัด),ส่วน เกลียว: เหล็กกล้า (กัลวาไนซ์)/ ขนาด เกลียว: M6·ขนาด (มม.): A: 16,B: 49,C: 10,D: 11·JAN: 4518340074637

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948CE-11 ในชุด [อะลูมิเนียม]ที่ มือจับ แกนหมุนEA948CE-11