1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับปรับระยะ เกลียว เกลียวนอกEA948CB-115

ESC SET SCREWS

มือจับปรับระยะ เกลียว เกลียวนอกEA948CB-115
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 377.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ก้านโยก:สังกะสี แม่พิมพ์-castthread:เหล็กกล้า
·สีส้ม
· สกรู:M6 x 30
·ก:40
·ข:วันที่ 31
·ช:10

รหัสสินค้า
EA948CB-115
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 377.57

ESC SET SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ทิศทางการดำเนินงาน ซ้ายขวา (หมุน) ประเภทส่วนติดตั้ง เกลียว ส่วนการติดตั้ง วัสดุ เหล็กกล้า
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว M6 JAN Code 4518340092273 กลไก แคลมป์ยึด กลไก สกรู
รูปทรงก้าน ทรงตัว L ทิศทาง แคลมป์ยึด ทิศทาง ตามแนวแกน กลไก ก้านโยก คีมปากช้าง
วิธีการปล่อย คีมปากช้าง ก้านโยก ขึ้นลง สปริง ตัวต่อไป (มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง/ดึงขึ้นเพื่อปล่อย) ฟังก์ชั่นเพิ่มเติมของส่วน แคลมป์ยึด ไม่มี วัสดุ ก้านโยก ซิงค์หล่อฉีด
ชนิด ก้านโยก พร้อม ฟังก์ชั่น แคลมป์ยึด รูปทรง ของ ก้านโยก พร้อม ลูกบิด ก้านเดี่ยว ความยาวของส่วนติดตั้ง(mm) 30

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948CB-115 ในชุด มือจับปรับระยะ เกลียว เกลียวนอกEA948CB-115