(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - บอส:S45C ( การเคลือบผิว เมลามีน), เพลา:SS400 ( การเคลือบผิว เมลามีน) ก ตัวจับชิ้นงาน:เรซิ่น ABS
· สกรู:M12
·ก:75
·ข:72
·จ:30
ทิศทางการดำเนินงาน | ซ้ายขวา (หมุน) | ประเภทส่วนติดตั้ง | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | SS400 |
---|---|---|---|---|---|
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | เคลือบเมลามีน | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | S45C | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | M12 |
JAN Code | 4518340225459 | กลไก แคลมป์ยึด | กลไก สกรู | วัสดุ ก้านโยก | พลาสติก ABS |
ชนิด | ก้านโยก พร้อมฟังก์ชั่นอื่น ๆ | รูปทรง ของ ก้านโยก พร้อม ลูกบิด | ตัวจับชิ้นงาน บอล | ความยาวของส่วนติดตั้ง(mm) | M12 |
วัสดุ | ดุม: S45C (เคลือบเมลามีน),เพลา: SS400 (การเคลือบผิว เมลามีน),ตัวจับชิ้นงาน: พลาสติก ABS |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948CA-122 ในชุด ก้านโยก ล็อค เกลียว ตัวเมียEA948CA-122
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง