1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

มือจับปรับระยะEA948C-11

ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS

มือจับปรับระยะEA948C-11
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 380.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·สี - เงิน
· วัสดุ เกลียว -SUM22L
· วัสดุ- ก้านโยก:สังกะสีหล่อ ( การเคลือบผิว ไฟฟ้าสถิต)
· สกรู:M6 x 12
·ร:45
· H:35
·ง:10

รหัสสินค้า
EA948C-11
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 380.56

ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ทิศทางการดำเนินงาน ซ้ายขวา (หมุน) ประเภทส่วนติดตั้ง เกลียว ส่วนการติดตั้ง วัสดุ SUM22L
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว M6 JAN Code 4518340916623 กลไก แคลมป์ยึด กลไก สกรู
รูปทรงก้าน ทรงตัว L ทิศทาง แคลมป์ยึด ทิศทาง ตามแนวแกน กลไก ก้านโยก คีมปากช้าง
วิธีการปล่อย คีมปากช้าง ก้านโยก ขึ้นลง สปริง ตัวต่อไป (มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง/ดึงขึ้นเพื่อปล่อย) ฟังก์ชั่นเพิ่มเติมของส่วน แคลมป์ยึด ไม่มี วัสดุ ก้านโยก ซิงค์หล่อฉีด
ชนิด ก้านโยก พร้อม ฟังก์ชั่น แคลมป์ยึด รูปทรง ของ ก้านโยก พร้อม ลูกบิด ก้านเดี่ยว ความยาวของส่วนติดตั้ง(mm) 12
วัสดุ ก้านโยก: สังกะสี หล่อ (การเคลือบผิว ไฟฟ้าสถิต),สกรู: SUM22L

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948C-11 ในชุด มือจับปรับระยะEA948C-11