(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· สกรูติดตั้ง-M4 x 0.7 (2 จุด)
· วัสดุ- อะลูมิเนียม (A6NO1S)
·ก:120
·ข:135
· สี:ขาว
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | พิเศษ | วิธีการติดตั้ง | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มี | มือจับ รูปทรง หน้าตัด | อื่น ๆ |
วัสดุ | A6NO1S | ระยะห่างของ เกลียว | 120mm | สกรูติดตั้ง | M4 × 0.7 (2 แห่ง) |
JAN Code | 4518340224810 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948BT-26 ในชุด [อะลูมิเนียม]ดึงที่ มือจับEA948BT-26
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง