1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[อะลูมิเนียม]ดึงที่ มือจับEA948BT-15

HANDLE PARTS

[อะลูมิเนียม]ดึงที่ มือจับEA948BT-15
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 639.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· สกรูติดตั้ง-M4 x 0.7 (2 จุด)
· วัสดุ- อะลูมิเนียม (A6NO1S)
·ก:45
·ข:60
· สี:ขาว

รหัสสินค้า
EA948BT-15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 639.75

HANDLE PARTS 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ พิเศษ วิธีการติดตั้ง อื่น ๆ
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่มี มือจับ รูปทรง หน้าตัด อื่น ๆ
วัสดุ A6NO1S สกรูติดตั้ง M4 × 0.7 (2 แห่ง) JAN Code 4518340223608

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948BT-15 ในชุด [อะลูมิเนียม]ดึงที่ มือจับEA948BT-15