(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· สกรูติดตั้ง-M10 x P1.0
·ที่ มือจับ สามารถเอียงและยกขึ้นได้และสามารถล็อคได้ทั้งสอง ตำแหน่ง
· วัสดุ- เหล็กกล้า SUM22L (ชุบผิวโครเมี่ยม)
·สกรู-to- สกรู (A):180 มม
พิทช์ P(มิลลิเมตร) | 180 | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | โผล่ขึ้นมา |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทที่ปรากฏ | รูปทรง | วิธีการติดตั้ง | เกลียว | รูปทรง U | แบบตรง |
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวโครเมี่ยม | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มี | มือจับ รูปทรง หน้าตัด | รูปทรง แบบกลม |
วัสดุ | SUM22L | JAN Code | 4518340225541 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948BS-18 ในชุด [เหล็กกล้า]ที่ มือจับ หูปิ่นโตEA948BS-18
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง