1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

[ไนล่อน เสริมแรง]มือจับEA948BM-71

ESC LOCK NUT

[ไนล่อน เสริมแรง]มือจับEA948BM-71
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 692.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

· สามารถเลือกขนาด สกรู ได้ตั้งแต่ M5/M8 เป็นต้น [ วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก ] โพลีเอไมด์ "วิธีการติดตั้ง" เกลียวนอก

รหัสสินค้า
EA948BM-71
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 692.66

ESC LOCK NUT 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ โพลีเอไมด์ ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ โผล่ขึ้นมา ประเภทที่ปรากฏ รูปทรง
วิธีการติดตั้ง เกลียว รูปทรง U แบบตรง ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว อื่น ๆ
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่มี มือจับ รูปทรง หน้าตัด ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ระยะห่างของ เกลียว: 100 mm,ความกว้าง: 19 mm,ความสูง: 33 mm,B: 122
ขนาด เกลียว M5 การขัดเงา เสริมแรง ใยแก้ว น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ 1000 N (แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ วัสดุ การติดตั้ง)
JAN Code 4518340226241 สเปค 1 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948BM-71 ในชุด [ไนล่อน เสริมแรง]มือจับEA948BM-71