1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับEA948BJ-93

ESC LOCK NUT

มือจับEA948BJ-93
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 623.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·วัสดุ-SUS304 (การขัดเงา)
·เส้นผ่านศูนย์กลางรู -3.5 มม
·ระยะขันสกรู x กว้าง x สูง:114 × 20 × 25 มม

รหัสสินค้า
EA948BJ-93
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 623.94

ESC LOCK NUT 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิทช์ P(มิลลิเมตร) 114 วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ สเตนเลส ส่วนสูง(มิลลิเมตร) 25
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ โผล่ขึ้นมา ประเภทที่ปรากฏ รูปทรง วิธีการติดตั้ง รูกลม
รูปทรง U แบบตรง ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว แปรง ตกแต่ง ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่มี
มือจับ รูปทรง หน้าตัด รูปทรง แบบกลม มิติ L(มิลลิเมตร) 130 มิติ W(มิลลิเมตร) 20
JAN Code 4548745626131

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948BJ-93 ในชุด มือจับEA948BJ-93