1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

[สเตนเลส]มือจับ (เกลียวนอก)EA948BJ-46

ESC LOCK NUT

[สเตนเลส]มือจับ (เกลียวนอก)EA948BJ-46
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 345.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·วัสดุ- สเตนเลส (การขัดเงา)
·มี น็อต หกเหลี่ยม 2 ตัวและ แหวนรองสปริง 2 ตัว
· สกรู:M5
·ก:8
· L1:108
·ล:100
· H:40

รหัสสินค้า
EA948BJ-46
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 345.45

ESC LOCK NUT 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ สเตนเลส ส่วนสูง(มิลลิเมตร) 40 ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ โผล่ขึ้นมา
ประเภทที่ปรากฏ รูปทรง วิธีการติดตั้ง เกลียว รูปทรง U แบบตรง
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว พื้นผิว กระจก มือจับ รูปทรง หน้าตัด รูปทรง แบบกลม มิติ L(มิลลิเมตร) 100
[อุปกรณ์เสริม] มาพร้อมกับ น็อตหกเหลี่ยม 2 ตัวและ แหวนรองสปริง อย่างละ 2 ตัว ขนาด เกลียว M5 ขนาด (มม.) A:8, L1:108
ความกว้างของ มือจับ ø 8 JAN Code 4518340250864

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948BJ-46 ในชุด [สเตนเลส]มือจับ (เกลียวนอก)EA948BJ-46