1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[สเตนเลส]มือจับ (เกลียวใน)EA948BJ-26

ESC LOCK NUT

[สเตนเลส]มือจับ (เกลียวใน)EA948BJ-26
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 333.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·วัสดุ- สเตนเลส (การขัดเงา)
· สกรู:M5
·ก:8
· L1:108
·ล:100
· H:40

รหัสสินค้า
EA948BJ-26
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 333.48

ESC LOCK NUT 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ สเตนเลส ส่วนสูง(มิลลิเมตร) 40 ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ โผล่ขึ้นมา
ประเภทที่ปรากฏ รูปทรง วิธีการติดตั้ง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว รูปทรง U แบบตรง
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว พื้นผิว กระจก มือจับ รูปทรง หน้าตัด รูปทรง แบบกลม มิติ L(มิลลิเมตร) 100
ขนาด เกลียว M5 ขนาด (มม.) A:8, L1:108 ความกว้างของ มือจับ ø 8
JAN Code 4518340255234

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948BJ-26 ในชุด [สเตนเลส]มือจับ (เกลียวใน)EA948BJ-26