1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[ไนล่อน เสริมแรง]มือจับEA948BG-3

ESC NUT

[ไนล่อน เสริมแรง]มือจับEA948BG-3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 623.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - ไนล่อน เสริมแรง ใยแก้ว 6
ใช้ สลักเกลียว มีรูหกเหลี่ยม (M8) ในการติดตั้ง(รูที่เตรียมไว้ 8.5 มม)
·ที่ มือจับ สามารถติดตั้งได้จากด้านหน้า
·ม:179
·ล:204
· H:50
· สี:สีดำ

รหัสสินค้า
EA948BG-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 623.80

ESC NUT 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิทช์ P(มิลลิเมตร) 179 วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ ไนล่อน ส่วนสูง(มิลลิเมตร) 50
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ โผล่ขึ้นมา ประเภทที่ปรากฏ รูปทรง วิธีการติดตั้ง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว
รูปทรง U แบบตรง ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่มี
มือจับ รูปทรง หน้าตัด ทรงสี่เหลี่ยม มิติ L(มิลลิเมตร) 204 ขนาด เกลียว M8
ขนาด (มม.) A: 28,C: 13,ชม: 42,Lc: 9,ร.: 17,R: 8.5 ปริมาณ 1 JAN Code 4518340921528

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948BG-3 ในชุด [ไนล่อน เสริมแรง]มือจับEA948BG-3