1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูก ยาง เกลียว ตัวเมียEA948BE-24

ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS

ลูก ยาง เกลียว ตัวเมียEA948BE-24
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 355.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - ลูกบอล:โพรพิลีนยางเธรด:ทองเหลือง
· ลูกบิด ลูก ยาง ทำจาก ยาง ความรู้สึกนุ่ม
· สกรู:M12
· OD:40

รหัสสินค้า
EA948BE-24
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 355.58

ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบอยู่กับที่ รูปทรง รูปทรง บอล มือจับ วัสดุ ยางเอทิลีนโพพิลีน
วัสดุส่วนติดตั้ง ทองเหลือง วิธีการติดตั้ง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว จำนวนด้าย M M12
JAN Code 4518340921412 วัสดุ ลูกบอล: ยาง โพรพิลีน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948BE-24 ในชุด ลูก ยาง เกลียว ตัวเมียEA948BE-24