(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· สกรู:M12
·ง:40
· H:24
·ง:32
· วัสดุ:IronBlack
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | M12 | ประเภทส่วนติดตั้ง | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปทรง แบบกลม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กดำ | รูปทรง แบบกลม พิมพ์ | มาตรฐาน | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มี |
JAN Code | 4518340921023 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ ลูกบิด(mm) | 40 | ขัดเงา 4 ด้าน | ขึ้นลาย |
กระบวนการเจาะตัวเมีย เจาะรูกลม | ลำแสงทะลุ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948BD-5 ในชุด ลูกบิด เกลียว ตัวเมียEA948BD-5
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง