(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ-SUS304
·การตกแต่งบาร์เรล
· สกรู:M10 x 20
·ง:50
· H:วันที่ 31
·ง:18
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | M10 | ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียว (แบบขั้นบันได) | ส่วนยึดความยาว L(มิลลิเมตร) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
ตัวเครื่อง หลักประเภท | เป็นมุมฉาก | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | SUS304 | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มี |
JAN Code | 4548745432213 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ ลูกบิด(mm) | 50 | ขัดเงา 4 ด้าน | ไม่มี |
ชนิดสี่เหลี่ยม | เพนตากอน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948BC-34 ในชุด [สเตนเลส]ลูกบิด เกลียว เกลียวนอกEA948BC-34
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง