(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ลูกบิด:ไนล่อน 6thread:SS400 (การ การชุบผิว ยูนิโครเมี่ ยม)
· สกรู:M10 x 40
·ง:50
· H:16
·ง:20
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | M10 | ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียว | ส่วนยึดความยาว L(มิลลิเมตร) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
ตัวเครื่อง หลักประเภท | เป็นมุมฉาก | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ไนล่อน 6 | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | SS400 (กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม) |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มี | JAN Code | 4518340919891 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ ลูกบิด(mm) | 50 |
ขัดเงา 4 ด้าน | ไม่มี | ชนิดสี่เหลี่ยม | รูปหลายเหลี่ยม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948AY-53 ในชุด ลูกบิด ดอกเบญจมาศ เกลียว เกลียวนอกEA948AY-53
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง