(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· สกรู:M6
·ง:33
· H:16.5
·ง:12
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | M6 | ประเภทส่วนติดตั้ง | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ตัวเครื่อง หลักประเภท | เป็นมุมฉาก |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ไนล่อน 6 | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | ทองเหลือง | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มี |
JAN Code | 4518340919785 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ ลูกบิด(mm) | 33 | ขัดเงา 4 ด้าน | ไม่มี |
กระบวนการเจาะตัวเมีย เจาะรูกลม | รูตัน | ชนิดสี่เหลี่ยม | แบบเหลี่ยม/ ข้าม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948AY-12 ในชุด ลูกบิด พลาสติก เกลียวในEA948AY-12
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง