(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ลูกบิด:เกลียว ไนล่อน 6 ชาย:เกลียวใน SS400 ( การชุบผิว ยูนิโครม):ทองเหลือง
· สกรู:M5 x 25
·ง:25
· H:15
·ง:11
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | M5 | ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียว | ส่วนยึดความยาว L(มิลลิเมตร) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
ตัวเครื่อง หลักประเภท | เป็นมุมฉาก | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ไนล่อน 6 | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | SS400 (กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม) |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มี | JAN Code | 4518340919709 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ ลูกบิด(mm) | 25 |
ขัดเงา 4 ด้าน | ไม่มี | ชนิดสี่เหลี่ยม | แบบเหลี่ยม/ ข้าม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948AY-1 ในชุด ลูกบิด พลาสติก เกลียวนอกEA948AY-1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง