1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บุชชิ่ง ไม่มี เกลียวEA940CT-11

BUSHING WITHOUT THREAD

บุชชิ่ง ไม่มี เกลียวEA940CT-11
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 101.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ตัวเครื่อง:steelCap:โพลีคาร์บอเนต
·ใช้ บุชชิ่ง นี้สำหรับส่วนที่ดึง สายไฟ ออกจากท่อร้อยสายไฟฟ้า
· บุชชิ่ง ยังป้องกันฝุ่นเข้าไปในท่อ
· ขนาดเกลียว:E19
· สกรู:1 ชิ้น

รหัสสินค้า
EA940CT-11
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 101.91

BUSHING WITHOUT THREAD 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด คอนเนคเตอร์ วัสดุ ตัวผลิตภัณฑ์หลัก: เหล็กกล้า,ฝาครอบ: โพลีคาร์บอเนต สกรู แรงบิด หนึ่ง
เรียก E19 JAN Code 4548745426175

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940CT-11 ในชุด บุชชิ่ง ไม่มี เกลียวEA940CT-11