(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· มิติ -4 มม. x 600 ม
· วัสดุ- เหล็กกล้า + พีวีซี
· สี:ขาว
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | วัสดุ | อื่น ๆ | สี | ขาว |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4518340595583 | รายละเอียด วัสดุ | เหล็กกล้า+ พีวีซี | เส้นผ่านศูนย์กลางรูตรงกลางของ ดรัม/ถังน้ำมัน | ø 30mm |
ขนาด ดรัม/ถังน้ำมัน | ø 214×52mm | ปริมาณ | 1 ม้วน (600 ม.) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA475VA-1 ในชุด (PVC)ผูก ไวนิลEA475VA-1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง