(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]ESCO อุปกรณ์ฟิตติ้งท่อ PVC ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ก๊อกน้ำ (HI-VP)
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | อื่น ๆ | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | ซ็อกเก็ต | คุณสมบัติ | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | รูเปียห์ (เกลียวใน ในขนาน) | ท่อเหล็ก ใช้งานได้ OD 1(mm) | 22 | JAN Code | 4548745340648 |
ค่ากำหนดของขนาดเกลียว | 1/2 | หมายเหตุ | ประกอบด้วยโลหะ | ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. . ใช้งานได้ 2(mm) | 18 |
ชนิด | HITS |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA471EC-16 ในชุด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ก๊อกน้ำ ป้อน [HI-VP]EA471EC-16
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง