(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- เอทิลีน ลีน ยาง โพรพิลีน (EPDM)
·อุณหภูมิบริการ:-40 ถึง100℃
·เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว:20 (3/4 ")
ชนิด | สินค้าที่เกี่ยวข้อง | ประเภทชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | ปะเก็น | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.98 MPa (10 กก./ตร.ซม.) |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4518340023185 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°C) | -40:: 100 | หมายเหตุ | d2:47 มม., d1:32 มม |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | 20(3/4") | รายละเอียด วัสดุ | ยางเอทิลีนโพพิลีน (EPDM) | จำนวนรู (n) | 4 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA471AD-20 ในชุด หน้าแปลน บรรจุภัณฑ์EA471AD-20
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง