(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ข้อต่อยูเนี่ยน
· ข้อต่อยูเนี่ยน เดียว
· วัสดุ - โพลีไวนิลคลอไรด์ชนิดแข็ง
·เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว:50
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก <-> ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน | คุณสมบัติ | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1.0 | ท่อเหล็ก ใช้งานได้ OD 1(mm) | 60 | JAN Code | 4518340022942 |
รายละเอียดจำเพาะ | ข้อต่อยูเนี่ยน ด้านหนึ่ง | ชนิด | อื่น ๆ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA471AA-50 ในชุด ข้อต่อยูเนี่ยนEA471AA-50
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง