(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปคผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- สเตนเลส (ตัวเครื่อง)
· แรงดันสูงสุด-น้ำ, น้ำมัน, แก๊ส (180°C หรือต่ำกว่า): น้ำนิ่ง 0.98 MPa (10 kgf/cm2) (120°C หรือต่ำกว่า): 1.37 เมกะปาสคาล (14 กก./ซม.2)
· มิติ สกรู (PT): 1/2
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง