(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ-SUS304 (SCS13)
· ความดัน สูงสุด - 1.35 mpa
· JIS B 2308
·ขนาด เกลียว (rc) -1/8
·ความยาว (มม.) -13.5
รูปทรงเชื่อมต่อ | ฝาครอบ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วัสดุ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | 1 / 8B (6 A) | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1.35 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า | JAN Code | 4548745966664 |
หมายเหตุ | JISB2308 | รายละเอียด วัสดุ | SUS304(SCS13) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง