(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ ESCO และ เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ สวิง สำหรับของไหล
ชนิด | ประเภท สวิง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส | วัสดุ | บรอนซ์ |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc (R) | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | 3/8B | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc (R) |
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | 3/8B | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1.37 | JAN Code | 4518340546721 |
มาตรฐาน | ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน JIS | ความดัน สูงสุด | น้ำมัน,แก๊ส,อากาศ,น้ำกระเพื่อม (ต่ำกว่า 120°C),ไอน้ำอิ่มตัว: 0.98 MPa (10 กก./ซม.2),น้ำนิ่ง (120°C หรือน้อยกว่า): 1.37 เมกะปาสคาล (14 กก./ซม.²) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง