1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์รัดท่อ ไนล่อน (ประเภท เฟือง/เกียร์ )EA463SD-57【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

NYLON HOSE CLAMP

แคลมป์รัดท่อ ไนล่อน (ประเภท เฟือง/เกียร์ )EA463SD-57
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 543.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ไนล่อน 66
· แคลมป์ยึด ประเภท เฟือง/เกียร์ ถอดออกได้ง่าย
·เส้นผ่าศูนย์กลาง สายยาง (มม.):53 ถึง 57
·ความกว้าง (มม.):8

รหัสสินค้า
EA463SD-57
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 543.67

NYLON HOSE CLAMP 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ช่วงการขัน OD ของ สายยาง (นาที)(มิลลิเมตร) 53 ช่วงการขัน OD ของ สายยาง (สูงสุด)(มิลลิเมตร) 57 JAN Code 4548745193459

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA463SD-57 ในชุด แคลมป์รัดท่อ ไนล่อน (ประเภท เฟือง/เกียร์ )EA463SD-57