1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่ แคลมป์ยึด ยามทางทะเลEA463CD-27【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

MARINE GUARD CLAMP

ที่ แคลมป์ยึด ยามทางทะเลEA463CD-27
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,039.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- สเตนเลส สกรู:SUS305 วง:SUS301
·ความกว้างของสาย - 12.7 มม
· สกรู Hex (-) - 5/16 (8 มม.)
· แคลมป์ยึด สเตนเลส ป้องกันการกัดกร่อน สูง เหมาะสำหรับใช้ในเรือและเรือ
·เส้นผ่านศูนย์กลางที่ รองรับการใช้งาน:14 ถึง 27 มม

รหัสสินค้า
EA463CD-27
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,039.20

MARINE GUARD CLAMP 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ช่วงการขัน OD ของ สายยาง (นาที)(มิลลิเมตร) 14 ช่วงการขัน OD ของ สายยาง (สูงสุด)(มิลลิเมตร) 27 วัสดุ สเตนเลส
JAN Code 4518340713338 สกรู เหลี่ยม ( รูตรง ) 5/16" (8 มม.)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA463CD-27 ในชุด ที่ แคลมป์ยึด ยามทางทะเลEA463CD-27