(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- บอลวาล์วขนาดเล็ก แบบข้อต่อชน EA425TA-6
- วัสดุหลัก: เรซิน PBT (โพลีบิวทิลีน เทเรฟทาเลต)
- วัสดุส่วนโลหะ: ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
- ซีลยาง: NBR (ยางไนไตรล์)
- ช่วงแรงดันที่ใช้งาน: 0 ถึง 0.7MPa
- ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งาน: 0 ถึง 60℃ (ไม่ใช่จุดเหยือกแข็ง)
- แรงดันที่ใช้งาน: 0 ถึง 0.7MPa
- สถานะการใช้งาน: ของไหล-อากาศ.
- วิธีการเปิด/ปิดวาล์ว: ในการเปิดวาล์ว ให้หมุนคันโยก 90 องศาในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา หากต้องการปิด ให้หมุนคันโยกตามเข็มนาฬิกาจนสุด
รูปทรง | One-Touch ข้อต่อฟิตติ้ง type | JAN Code | 4518340067592 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425TA-6 ในชุด มินิ บอลวาล์ว EA425TA
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง