(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วง ความดัน ใช้งาน - 0 ถึง 0.9 mpa
·ช่วงอุณหภูมิบริการ - 0 ถึง 60 ℃ (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
· วัสดุ ตัวเครื่อง - เรซิ่น:PBTMetal:สีเหลือง ทองเหลือง ( ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า สนิม )
· ของไหล ใช้งานได้ - อากาศ
· IN-R1 / 4
· OUT-R1 / 4
จำนวนพอร์ต | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | การสลับการทำงาน | ลูกบิด | ประเภทและทิศทางของท่อประปา | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | ด้าน | JAN Code | 4518340064270 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425SL-22 ในชุด วาล์ว เปิด-ปิด SK/SL
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง