1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์ว เปิด / ปิด (พร้อม ฟังก์ชั่น ไอเสีย)EA425SJ-88

OPEN/CLOSE VALVE

วาล์ว เปิด / ปิด (พร้อม ฟังก์ชั่น ไอเสีย)EA425SJ-88
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 608.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วง ความดัน ใช้งาน - 0 ถึง 0.9 mpa
·ช่วงอุณหภูมิบริการ - 0 ถึง 60 ℃ (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
· วัสดุ ตัวเครื่อง - เรซิ่น:PBTMetal:สีเหลือง ทองเหลือง ( ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า สนิม )
· ของไหล ใช้งานได้ - อากาศ
· IN-8 มม
· OUT-8 มม

รหัสสินค้า
EA425SJ-88
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 608.83

OPEN/CLOSE VALVE 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง One-Touch ข้อต่อฟิตติ้ง type จำนวนพอร์ต 3- พอร์ตเชื่อมต่อ การสลับการทำงาน ลูกบิด
ประเภทและทิศทางของท่อประปา พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง วิธีการติดตั้ง ด้าน JAN Code 4518340089914
หมายเหตุ ด้วย ฟังก์ชั่น ชั่นไอเสีย ความดัน ตกค้าง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425SJ-88 ในชุด วาล์ว เปิด / ปิด (พร้อม ฟังก์ชั่น ไอเสีย)EA425SJ-88