(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วง ความดัน ใช้งาน - 0 ถึง 0.7 mpa
·ช่วงอุณหภูมิบริการ - 0 ถึง 60 ℃ (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
· วัสดุ- ตัวเครื่อง:แก้วบรรจุ PBT มือจับ:POM
· ของไหล ใช้งานได้ - อากาศ
·การหมุนหัวโจก 90 °เป็นการ สวิตช์ ช่องทางการไหล
·เส้นผ่านศูนย์กลาง สายยาง -10 มม
รูปทรง | One-Touch ข้อต่อฟิตติ้ง type | จำนวนพอร์ต | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ประปา One-Touch |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4518340192621 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425SA-110 ในชุด วาล์ว สวิตชิ่ง 3 ทิศทางEA425SA-110
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง