(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความดัน ใช้งาน - 4.9 mpa (50 kgf / cm2)
· วัสดุ- ทองเหลือง
· แรงดันในการเปิดวาล์ว - 6.8 kpa (0.07 kg / cm2)
· เกลียว (PT):1/4
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำมัน / แก๊ส | วัสดุ | ทองเหลือง | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc (R) |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | 1/4B | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc (R) | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | 1/4B |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 4.9 | แรงดันในการเปิดวาล์ว(MPa) | 0.007 | JAN Code | 4518340381995 |
ความดันขณะใช้งาน | 4.9 เมกะปาสคาล (50 กก.เอฟ/ซม.2) | รายละเอียด แรงดันในการเปิดวาล์ว | 7 ปาสคาล (0.07 กก./ซม.2) | ทนต่อ ความดัน | 7.35 เมกะปาสคาล (75 กก.เอฟ/ซม.2) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425EC-2 ในชุด เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับEA425EC-2
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง