1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลั๊ก เกลียว ตัวเมีย สำหรับ ไฮดรอลิก (พร้อม วาล์ว)EA425DR-3

FEMALE PLUG HYDRAULIC

ปลั๊ก เกลียว ตัวเมีย สำหรับ ไฮดรอลิก (พร้อม วาล์ว)EA425DR-3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 548.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - เหล็กกล้า ชุบ สังกะสี
· โอริง (NBR)
·ทนต่อ ความดัน - 20mpa
·มีประโยชน์สำหรับการถอดวงจร ไฮดรอลิก อย่างรวดเร็ว
· สกรูติดตั้ง:G (PF) 3/8

รหัสสินค้า
EA425DR-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 548.12

FEMALE PLUG HYDRAULIC 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน JAN Code 4548745225211 สภาพแวดล้อมการใช้งาน/แอปพลิเคชั่น มาตรฐาน
ของไหลใช้งาน น้ำมัน ชนิดเกลียว G (เกลียว ท่อเหล็ก เกลียว) วัสดุการซีล NBR
วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก เหล็กชุบสังกะสี ประเภทของชิ้นส่วนเชื่อมต่อ ตัวเมีย เกลียว ชนิดมีรูต๊าปเกลียว โครงสร้างวาล์ว ประเภทการปิดช่องเปิดแบบคู่
ตัวผู้/ตัวเมีย ปลั๊ก (เกลียวนอก) เกลียว ขนาดเกลียว (นิ้ว) 3/8 ทนต่อ ความดัน 20 MPa

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425DR-3 ในชุด ปลั๊ก เกลียว ตัวเมีย สำหรับ ไฮดรอลิก (พร้อม วาล์ว)EA425DR-3