(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ตัวเครื่อง-SUS316
· ของไหล ใช้งานได้ - อากาศน้ำ น้ำมัน
· อุณหภูมิใช้งาน:-10 ถึง 150 ℃ (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
· ความดัน ใช้งาน - 0 ถึง 1.4 mpa (14 kgf / cm2)
· มิติ สกรู:3/8 ป
ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | สกรู ยึดทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUS316 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน ขนาดเล็ก | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | เพศหญิง | JAN Code | 4518340381667 |
แรงดันใช้งาน | 0 ถึง 1.4 เมกะปาสคาล (14 กก./ซม.²) | อุณหภูมิขณะใช้งาน | -10 ถึง 150°C (หลักฐานการแช่แข็ง) | ขนาดเกลียว | RC (PT) 3/8" |
ชนิด | ข้อต่อสวมเร็ว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425DJ-3 ในชุด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ข้อต่อ ตัวเมียEA425DJ-3
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง