(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ-SUS316
·สำหรับการ สายยาง
· สายยาง OD:6 มม
JAN Code | 4548745148558 | ท่อเหล็ก รองรับการใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. /O.D (D1) | 6 | ชนิด | ส่วนที่เกี่ยวข้อง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SUS316 | แรงดันใช้งานสูงสุด | 2 MPa | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | อแดปเตอร์/ตัวแปลง สายยาง / คอนเนคเตอร์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425CX-6C ในชุด [สเตนเลส]อุปกรณ์เสริม สายยางEA425CX-6C
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง