(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·มี น๊อตตัวเมีย สองชั้น
·เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว -13
· สกรูติดตั้ง G1 / 2 x G1 / 2 (พร้อม น๊อตตัวเมีย กล่อง)
·ทนต่อ ความดัน - 0.73 mpa (7.5 kg / cm2)
· วัสดุ- ทองเหลือง
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425AA-13 ในชุด G 1/2"" × G 1/2"" บอลวาล์ว,EA425AA-13
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง