1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวน สำรองEA423RD-5【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

BACKUP RING

แหวน สำรองEA423RD-5
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 177.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·วัสดุ - ฟลูออโรโพลีเมอร์
·หมายเลข JIS: P-5

รหัสสินค้า
EA423RD-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 177.57

BACKUP RING 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด P (สำหรับการติดตั้งแบบไดนามิก) วัสดุ ยาง JAN Code 4518340018631
เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด(mm) 1.9 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(mm) 4.8 โอริง หมายเลข JIS ที่ใช้งานได้ P-5
ชนิด แหวน สำรอง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA423RD-5 ในชุด แหวน สำรองEA423RD-5