(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·วัสดุ - ฟลูออโรโพลีเมอร์
·หมายเลข JIS-P-29.5
ชนิด | P (สำหรับการติดตั้งแบบไดนามิก) | วัสดุ | ยาง | JAN Code | 4548745749823 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด(mm) | 3.5 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(mm) | 29.2 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D.(mm) | 35.5 |
ชนิด | แหวน สำรอง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA423RD-29.5 ในชุด แหวน สำรอง EA423RD-29.5
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง