(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·วัสดุ - ฟลูออโรโพลีเมอร์
·หมายเลข JIS: P-20
ชนิด | P (สำหรับการติดตั้งแบบไดนามิก) | วัสดุ | ยาง | JAN Code | 4518340018372 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด(mm) | 2.4 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(mm) | 19.8 | โอริง หมายเลข JIS ที่ใช้งานได้ | P-20 |
ชนิด | แหวน สำรอง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA423RD-20 ในชุด แหวน สำรองEA423RD-20
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง