(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แบ็คอัพริง EA423RD-10A
เป็นส่วนประกอบที่ใช้ร่วมกับโอริงซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการซีลในการใช้งานบางประเภท
[คุณสมบัติ]
● ใช้งานร่วมกับโอริงหมายเลข JIS : P-10A
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (mm.) : 9.8
● ความหนา (mm.) : 2.4
● รูปร่าง : เป็นวง
● วัสดุ : เทปล่อน(R)
[การประยุกต์ใช้งาน]
วัตถุประสงค์ของแบ็คอัพริงคือป้องกันโอริงเสียรูปเมื่อสัมผัสกับแรงดันสูงในสภาวะไดนามิก
ชนิด | P (สำหรับการติดตั้งแบบไดนามิก) | วัสดุ | ยาง | JAN Code | 4548745753271 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด(mm) | 2.4 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(mm) | 9.8 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D.(mm) | 14 |
ชนิด | แหวน สำรอง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA423RD-10A ในชุด แหวน สำรองEA423RD-10A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง