(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
โอริง สำหรับ งานแรงดันสูง EA423RC-10
ยางโอริง เป็นซีลกันรั่วทั่วไปที่ถูกนำไปใช้ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ ซึ่งครอบคลุมในหลากหลายอุตสาหกรรม
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (mm.) : 9.8
● ความหนา (mm.) : 1.9
● สภาพแวดล้อมการใช้งาน : น้ำมัน และ ทนต่อแรงดัน
● วัสดุ : ยางไนไตรล์(1-B)
● รหัส JIS : JIS B2401
[การประยุกต์ใช้งาน]
ยางโอริงถูกนำมาใช้ในหลายอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันการรั่วไหลของของเหลวหรือก๊าซ สำหรับงานแรงดันสูง
ชนิด | P (สำหรับการติดตั้งแบบไดนามิก) | วัสดุ | ยางไนไตรล์ | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล / สัตว์และ น้ำมัน พืชทน / ทน ความดัน |
---|---|---|---|---|---|
รหัส วัสดุ JIS | Class 1 B | JAN Code | 4518340017924 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด(mm) | 1.9 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(mm) | 9.8 | ชนิด | โอริง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA423RC-10 ในชุด โอริง สำหรับ ความดันEA423RC-10
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง