1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่ แคลมป์ยึด นิรภัยสำหรับ สายยางEA141BT-8

SAFETY CLAMP FOR HOSE

ที่ แคลมป์ยึด นิรภัยสำหรับ สายยางEA141BT-8
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,009.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ทองเหลือง
· แรงดันใช้งานสูงสุด - 1.8 mpa (18 kgf / cm2)
·อุณหภูมิบริการ - ไอน้ำ:210 ℃หรือน้อยกว่าน้ำ:120 ℃หรือน้อยกว่า
· มิติ สกรู หัวหกเหลี่ยม --4:M6 × 20, -6 ถึง -8:M8 × 25, -14 ถึง -20:M10 × 40
·การ การใช้งาน- สำหรับ EA141BP, BR, BS
· สายยาง ใช้งานได้ ID-25mm

รหัสสินค้า
EA141BT-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,009.48

SAFETY CLAMP FOR HOSE 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA141BT-8 ในชุด ที่ แคลมป์ยึด นิรภัยสำหรับ สายยางEA141BT-8