(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ทองเหลือง
· แรงดันใช้งานสูงสุด - 1.8 mpa (18 kgf / cm2)
·อุณหภูมิบริการ - ไอน้ำ:210 ℃หรือน้อยกว่าน้ำ:120 ℃หรือน้อยกว่า
· มิติ สกรู หัวหกเหลี่ยม --4:M6 × 20, -6 ถึง -8:M8 × 25, -14 ถึง -20:M10 × 40
·การ การใช้งาน- สำหรับ EA141BP, BR, BS
· สายยาง ใช้งานได้ ID-19mm
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA141BT-6 ในชุด ที่ แคลมป์ยึด นิรภัยสำหรับ สายยางEA141BT-6
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง