(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ทองเหลือง
· ของไหล ใช้งานได้ - อากาศ
· ความดัน ใช้งาน - 0 ถึง 1 mpa (0 ถึง 10 kgf / cm2)
· อุณหภูมิใช้งาน:-15 ถึง 60 ℃
· ข้อต่อ สัมผัสเดียวโดยไม่ต้องใช้ เครื่องมือ
· สายยาง OD:8 มม
· สกรูติดตั้ง:R (PT) 1/4
ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | สกรู ยึดทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน ขนาดเล็ก | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | แบบตรง | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -15:: 60 |
สายยาง ใช้งานได้ OD 1(φ) | 8 | JAN Code | 4518340882348 | แรงดันใช้งาน | 0 ถึง 1 MPa (0 ถึง 10 กก./ซม.²) |
สกรูติดตั้ง | R(PT)1/4" | ชนิด | ข้อต่อสวมเร็ว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA140HH-82 ในชุด ข้อต่อแบบขันEA140HH-82
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง