(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ทองเหลือง เรซิ่น (PBT)
· ของไหล ใช้งานได้ - อากาศ
· ความดัน ใช้งาน - 0.05 ถึง 0.99 mpa (0.5 ถึง 9.9 kgf / cm2)
· อุณหภูมิใช้งาน:-10 ถึง 60 ℃
· ข้อต่อ สัมผัสเดียวโดยไม่ต้องใช้ เครื่องมือเม็ดมีด สายยาง เบา ๆ เพื่อติดตั้งในการถอดเพียงดึงออกในขณะที่กด แหวน
·ช่วงการปรับการไหลที่กว้างช่วยให้ ละเอียด
·สามารถดึง ท่อเหล็ก ไปยังทิศทางใดก็ได้
·พร้อม ฟังก์ชั่น หยุด
· สายยาง OD:10 มม
· สกรูติดตั้ง:R (PT) 3/8
ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | สกรู ยึดทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | มาตรฐาน (PBT) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน ขนาดเล็ก | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อศอก | ข้อศอก | ข้อศอกสากล |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -15:: 60 | สายยาง ใช้งานได้ OD 1(φ) | 10 | JAN Code | 4518340881495 |
รายละเอียด วัสดุ | ทองเหลือง เรซิ่น (PBT) | แรงดันใช้งาน | 0.05 ถึง 0.99 MPa (0.5 ถึง 9.9 กก.F/cm2) | สกรูติดตั้ง | R(PT)3/8" |
ชนิด | ข้อต่อสวมเร็ว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA140HF-103 ในชุด ตัวควบคุมปริมาณลมEA140HF-103
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง