(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - เหล็กกล้า ชุบผิวนิกเกิล)
· แรงดันใช้งานสูงสุด - 3.43 mpa
·สำหรับอากาศ
· ตัวเครื่อง วาล์ว
· มิติ สกรู -G (PF) 1/4 "
ชนิด | มาตรฐาน | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ปลั๊ก (เกลียวนอก) | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ของไหลใช้งาน | อากาศ | ชนิดเกลียว | G (เกลียว ท่อเหล็ก เกลียว) | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | เหล็กกล้าชุบแข็ง (ชุบผิวนิกเกิล) |
ประเภทของชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | ตัวเมีย เกลียว ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | เกลียว ขนาดเกลียว (นิ้ว) | 1/4 | JAN Code | 4548745731224 |
รายละเอียดจำเพาะ | สำหรับอากาศ โครงสร้างแบบไม่มีวาล์ว | ความยาวโดยรวม | 34mm | น้ำหนัก | ประมาณ 25 กรัม |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°C) | -20:: 100 | แรงดันใช้งานสูงสุด | 3.5 MPa | ความยาวของ เกลียว | 10.5mm |
อัตราการไหลของอากาศ | 1,400 ลิตร/นาที | ความยาวปลั๊ก | 20.2mm |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง