(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความดัน ใช้งาน - 1.47 mpa
· วัสดุ- เหล็ก (ชุบสังกะสี )
·เส้นผ่านศูนย์กลางของปลั๊ก ขั้น:9 มม
ชนิด | มาตรฐาน | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ปลั๊ก (เกลียวนอก) | โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน/แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน | ของไหลใช้งาน | อากาศ | ชนิด | 20 แบบ |
วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | เหล็กกล้า (ชุบโครเมี่ยม) | ประเภทของชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | สำหรับการติดตั้ง สายยาง | JAN Code | 4518340324565 |
รายละเอียดจำเพาะ | สำหรับลม | ความดันขณะใช้งาน | 1.47 เมกะปาสคาล | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า | 9mm |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง รองรับการใช้งาน * | 8mm | น้ำหนักรวม | 56g | ปริมาณ | 2 ชิ้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA140EK-8 ในชุด ขั้น ปลั๊ก (ประเภท 20)EA140EK-8
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง