(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความดัน ใช้งาน - 1.47 mpa
·สำหรับอากาศ
· วัสดุ- เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม)
· ID:5 มม
· OD:8 มม
ชนิด | มาตรฐาน | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน/แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน | ของไหลใช้งาน | อากาศ | ชนิด | 20 แบบ |
วัสดุการซีล | NBR | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | เหล็กกล้า (ชุบโครเมี่ยม) | ประเภทของชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | ประเภทการขัน น๊อตตัวเมีย |
JAN Code | 4518340829312 | รายละเอียดจำเพาะ | สำหรับลม | น้ำหนัก | 110g |
ความดันขณะใช้งาน | 1.47 เมกะปาสคาล | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง รองรับการใช้งาน | 5mm | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง รองรับการใช้งาน | 8mm |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA140EE-5.0 ในชุด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สำหรับ สายยาง ยูรีเทน (ชนิด 20) EA140EE-5.0
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง